Liniowy napęd bezpośredni do małych skoków

Liniowy napęd bezpośredni do małych skoków

Wysoka jakość i prędkość regulacji zwiększają Twoją produktywność

Rozwiązanie

Prosty w konserwacji napęd liniowy do małych skoków, wysokich częstotliwości taktowania i przyspieszeń radzi sobie bez prowadnika kablowego. Magnetyczny liniał pomiarowy systemu do pomiaru położenia BML mocowany jest poprzez prostą instalację bezpośrednio na dolnej części ruchomych sanek. Głowica czujnika zamontowana na płycie głównej odczytuje pozycję sanek zawsze jako wartość absolutną i czyni to bezdotykowo. Sygnał pomiarowy obecny jest tuż po włączeniu, zapewniając w ten sposób wysoką jakość regulacji i produktywność.

Najważniejsze cechy

  • Szybkie uruchomienie dzięki prostej instalacji.
  • Oszczędność miejsca dzięki doskonałemu stosunkowi skoku do formy konstrukcyjnej.
  • Wysoka efektywność energetyczna dzięki dostosowanemu wzorcowi sygnalizacji zwrotnej silnika.
Liniowy napęd bezpośredni do małych skoków
Do pobrania
Zespół ds. przemysłu
Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.