Optymalna sygnalizacja zwrotna położenia dla napędów bezpośrednich do 48 m

Optymalna sygnalizacja zwrotna położenia dla napędów bezpośrednich do 48 m

Wieloosiowy absolutny system pomiarowy

Rozwiązanie

W budowie maszyn i automatyzacji bezprzekładniowe liniowe napędy bezpośrednie coraz częściej zastępują tradycyjne systemy. Do sygnalizacji zwrotnej pozycji serwoosi wymagane są absolutne, superdokładne, zdolne do obsługi wielu osi magnetyczne systemy do pomiaru położenia do dużych skoków. Nasz nowy, obsługujący wiele osi, absolutny system do pomiaru położenia BML-G jest optymalnym rozwiązaniem dla napędów bezpośrednich. Jego precyzyjny, absolutny sygnał dostępny jest dla skoków w zakresie od 10 do 48000 mm. To zwiększa efektywność, obniża różnorodność części i koszty konstrukcji.

Najważniejsze cechy

  • Brak przejazdu referencyjnego dzięki absolutnemu sygnałowi pomiarowemu.
  • Liniał pomiarowy do 48 m.
  • Optymalna dostępność i niezawodna eksploatacja dzięki funkcji diagnostycznej.
  • Zredukowane koszty systemu dzięki równoczesnemu pomiarowi położenia kilku wirników.
  • Uproszczony montaż i wysokie bezpieczeństwo eksploatacyjne dzięki dużej odległości pomiędzy czujnikiem a liniałem pomiarowym.
sygnalizacja zwrotna położenia dla napędów bezpośrednich do 48 m
Do pobrania
Zespół ds. przemysłu
Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.