Nadzorowanie prędkości obrotowej generatora

Nadzorowanie prędkości obrotowej generatora

Zapewnij sobie optymalną jakość regulacji przy oddawaniu energii do sieci

Rozwiązanie

Prędkość obrotowa generatorów jest ważnym parametrem przy sterowaniu Twojej elektrowni. Enkoder magnetyczny BML marki Balluff dokonuje bezdotykowego odczytu biegunów na pierścieniu magnetycznym, niezawodnie kontrolując w ten sposób prędkość obrotową generatora. Nasze czujniki mogą być stosowane również na wałach o dużej średnicy, np. dzięki różnym średnicom pierścieni lub zastosowaniu taśmy magnetycznej. Dzięki najwyższej wytrzymałości i precyzji zagwarantują Ci optymalną jakość regulacji przy oddawaniu energii do sieci.

Najważniejsze cechy

  • Prosty montaż bez zajmowania zbyt dużej ilości miejsca.
  • Najwyższa żywotność dzięki bezdotykowej zasadzie działania.
  • Precyzja dzięki wysokiej rozdzielczości.
Energetyka, energia wiatrowa, nadzorowanie prędkości obrotowej generatora
Pobierz
Zespół branżowy
Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.