Dostosowanie nachylenia łopat wirnika do prędkości wiatru

Dostosowanie nachylenia łopat wirnika do prędkości wiatru

Zwiększenie efektywności elektrowni wiatrowych dzięki dostosowaniu do warunków pogodowych

Rozwiązanie

Nasze przetworniki położenia BTL zostały skonstruowane z myślą o zastosowaniu w siłownikach hydraulicznych elektrowni wiatrowych. Kąt natarcia łopat wirnika dostosowywany jest do siły wiatru za pośrednictwem mechanizmu regulacji nachylenia łopaty. Dzięki temu następuje bezdotykowa maksymalizacja wytwarzania prądu i zagwarantowane jest najwyższe bezpieczeństwo urządzeń.

Najważniejsze cechy

  • Bezdotykowa zasada działania, nie wymaga obsługi.
  • Odporne na ciśnienia do 600 bar.
  • Odporność na wibracje i wstrząsy zapewnia stabilne zastosowanie w niekorzystnych warunkach.
Zwiększenie efektywności elektrowni wiatrowych dzięki dostosowaniu do warunków pogodowych
Do pobrania
Zespól branzowy
Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.