Pozycjonowanie pompy do tłoczenia ropy naftowej

Pozycjonowanie pompy do tłoczenia ropy naftowej

Precyzyjne ustawienie zapobiega zużyciu

Rozwiązanie

Aby zminimalizować obciążenie i zużycie, pompy tłoczące muszą być precyzyjnie ustawione nad otworem wiertniczym. Pomocne są przy tym nasze czujniki nachylenia BSI. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP67 perfekcyjnie nadają się do zastosowania w trudnych warunkach. Za pomocą analogowych wartości kątowych pomagają w precyzyjnym pozycjonowaniu pomp.

Najważniejsze cechy

  • Idealne do zastosowania w trudnych warunkach dzięki IP67.
  • Dokładny, absolutny pomiar kąta.
  • Kompaktowa obudowa.
Pozycjonowanie pomp do tłoczenia ropy naftowej za pomocą czujników nachylenia
Do pobrania
Zespól branzowy
Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.