Pozycjonowanie wiertnicy przy pobieraniu próbek podłoża

Pozycjonowanie wiertnicy przy pobieraniu próbek podłoża

Efektywne poszukiwanie nowych pokładów surowców dzięki zastosowaniu bezdotykowych przetworników położenia

Rozwiązanie

Przy poszukiwaniach nowych pokładów surowców mobilne wiertnice pobierają próbki podłoża, aby potwierdzić obecność potencjalnych zasobów. Nasze przetworniki położenia BTL serii PF wyróżniają się swoją płaską obudową i zapewniają niezawodnie prawidłową głębokość wiercenia. Po to abyś zawsze wiedział, jak głęboko znajduje się wiertło.

Najważniejsze cechy

  • Płaska obudowa, oszczędność miejsca w mobilnych maszynach.
  • Wytrzymała obudowa profilowa.
  • Brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania przy odległości do 15 mm od czujnika położenia (magnesu) do przetwornika położenia.
Kontrola głębokości wiercenia w mobilnych wiertnicach
Do pobrania
Zespól branzowy
Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.