Pozycjonowanie wielotonowych mostów

Pozycjonowanie wielotonowych mostów

Precyzyjne pozycjonowanie za pomocą siłowników do wysokich obciążeń

Rozwiązanie

Przy budowie mostów specjalne siłowniki do wysokich obciążeń wykonują poziome i pionowe ruchy w celu przemieszczenia wielotonowych elementów mostów. Za synchroniczne i precyzyjne pozycjonowanie wielotonowych elementów mostów odpowiada nasz przetwornik położenia BTL CD w wersji prętowej, wbudowany po stronie ciśnieniowej wysokociśnieniowego siłownika do wysokich obciążeń.

Najważniejsze cechy

  • Do montażu w strefach ciśnieniowych do 1000 bar.
  • Rozdzielczość do 1 μm w celu umożliwienia synchronicznego i precyzyjnego pozycjonowania.
  • Strefa ochrony przeciwwybuchowej 2, klasa ochrony przeciwzapłonowej "nA".
Pozycjonowanie wielotonowych mostów
Do pobrania
Zespól branzowy
Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.