RFID - śledzenie i zarządzanie produktami

RFID - śledzenie i zarządzanie produktami

RFID - śledzenie i zarządzanie produktami

Rozwiązanie

Firma Balluff jest wiodącym dostawcą rozwiązań RFID. Jednym z systemów, który znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle, jest standard UHF. Zastosowanie systemu UHF gwarantuje możliwość śledzenia wszystkich ruchów towarów, identyfikację produktów, jak również pozwala na monitoring czasu pracy w magazynach.

Szeroka oferta nośników UHF grawantuje dobór właściwego rozwiązania do aplikacji. Dostępne są np.wersje specjalne, odporne na działanie wysokiej temperatury oraz ekonomiczne rozwiązania w formie samoprzylepnych naklejek.

Najważniejsze cechy

  • Ciągła identyfikacja
  • Zapis na nośnikach danych
  • Możliwość późniejszego przetwarzania danych w systemach ERP i MES
  • Duży zasięg działania - do 6m
Sterowanie przepływem materiałów w całym jego zakresie
Do pobrania
> Mobilność – wydajność i jakość do rozmiaru partii 1 (plik PDF)
Zespół ds. przemysłu
Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.