Kontrola wypełnienia formy

Kontrola wypełnienia formy

Niezawodny pomiar wypełnienia formy

Rozwiązanie

 

Czy wgłębienia są całkowicie wypełnione masą formierską? Prawidłową odpowiedź na to pytanie można uzyskać dzięki naszym czujnikom pojemnościowym odpornym na wysokie ciśnienia i temperatury. Zapewniają one dużą stabilność mechaniczną i mogą być wbudowane bezpośrednio w formę. Dzięki ich specjalnej, polerowanej powierzchni tworzywo sztuczne nie przywiera do nich.

Najważniejsze cechy

  • Wytrzymałość na bardzo wysokie ciśnienia do 150 bar.
  • Odporność na temperatury do 180 °C.
  • Montaż równo z płaszczyzną aktywną.
Kontrola wypełnienia form wtryskowych
Pobierz
Zespół branżowy
Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.