Kontrola ciśnienia w prasie wulkanizacyjnej

Kontrola ciśnienia w prasie wulkanizacyjnej

Niezawodne przetworniki ciśnienia odporne na wysokie temperatury

Rozwiązanie

Za precyzyjną kontrolę ciśnienia bezpośrednio w prasie wulkanizacyjnej odpowiedzialne są przetworniki ciśnienia BSP. Wyróżniają się szerokim zakresem temperaturowym od – 40 do 125 °C i niezawodną techniką pomiarową. Wytrzymałe przetworniki znajdują różnorodne zastosowania: Do wyboru jest jedenaście różnych zakresów ciśnienia, wyjścia napięcia lub prądu oraz różne przyłącza procesowe.

Najważniejsze cechy

  • Rozszerzony zakres temperatur.
  • Obudowa ze stali nierdzewnej.
  • Duża różnorodność produktów.
Nadzorowanie ciśnienia w prasie na gorąco
Pobierz
Zespół branżowy
Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.