Prawidłowy poziom przy suszeniu

Prawidłowy poziom przy suszeniu

Czujniki do procesów suszenia odporne na wysokie temperatury

Rozwiązanie

Suchy granulat jest warunkiem uzyskania elementów z tworzywa sztucznego o wysokiej jakości. O równomierny dopływ wilgotnego granulatu do suszarki dbają nasze czujniki pojemnościowe ze stali nierdzewnej, odporne na wysokie temperatury. Są one odporne na temperatury do 250 °C i niezawodnie kontrolują wszelkie poziomy.

Najważniejsze cechy

  • Wykonane ze stali nierdzewnej
  • Głowica czujnika z PTFE
Kontrola poziomu granulatu w przemyśle tworzyw sztucznych
Pobierz
Zespół branżowy
Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.