Detekcja położenia liniowego

Detekcja położenia liniowego

Precyzyjny pomiar z wysoką szybkością

Rozwiązanie

Perfekcyjnym rozwiązaniem do pozycjonowania liniowego są nasze enkodery magnetyczne BML: System pomiarowy dokonuje pomiarów superprecyzyjnie i szybko, z rozdzielczością 1 μm i dokładnością do +/–7 μm. System pracuje bezdotykowo a więc kompletnie nie podlega zużyciu.

Najważniejsze cechy

  • Najwyższa precyzja (rozdzielczość do 1 μm) i szybkość
  • Dokładność do +/–7 μm
  • Brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
  • Przeznaczony do odcinków o długości nawet 48 m
Najwyższa precyzja i szybkość przy przetwarzaniu płytek półprzewodnikowych
Pobierz
Zespół branżowy
Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branżowych czeka na Twoje zapytanie.