Detekcja pozycji za pomocą iskrobezpiecznych czujników indukcyjnych NAMUR

Detekcja pozycji za pomocą iskrobezpiecznych czujników indukcyjnych NAMUR

Niezawodny odczyt za pomocą iskrobezpiecznych czujników indukcyjnych NAMUR

Rozwiązanie

Dzięki naszym iskrobezpiecznym czujnikom indukcyjnym NAMUR BES unikniesz ryzyka przy przetwarzaniu wafli krzemowych: Czujnik spełnia zalecenia NAMUR, dzięki czemu niezawodnie rozpoznaje przerwanie przewodu oraz zwarcie. Dzięki niewielkiemu poborowi prądu wytwarza minimalne ciepło. Dzięki temu bez problemu możliwe jest jego ciągłe stosowanie w krytycznych aplikacjach.

Najważniejsze cechy

  • Minimalne nagrzewanie się.
  • Niezawodnie rozpoznaje przerwanie przewodu i zwarcie.
  • Wielkości D4, D6,5, M5, M8 i 5x5.
Niezawodny odczyt za pomocą czujników NAMUR przy przetwarzaniu płytek półprzewodnikowych
Pobierz
Zespół branżowy
Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branżowych czeka na Twoje zapytanie.