Kontrola obecności wafli krzemowych

Kontrola obecności wafli krzemowych

Dwa niezawodne warianty do kontroli obecności

Rozwiązanie – wariant 1

Nasze czujniki pojemnościowe BCS mają bardzo małą wysokość montażową 2,5 mm przy średnicy 18 mm. Świetnie pasują do każdego urządzenia a dzięki zastosowaniu osobnego wzmacniacza możliwa jest ich zdalna regulacja.

Najważniejsze cechy

  • Bardzo mała wysokość montażowa (2,5 mm, średnica 18 mm)
  • Obudowa ze stali nierdzewnej, powierzchnia aktywna z PTFE.
  • Prosta regulacja zdalna dzięki zewnętrznemu wzmacniaczowi.

Rozwiązanie – wariant 2

Nasze czujniki optoelektroniczne BOH mają bardzo małą wysokość montażową, wynoszącą zaledwie 1,7 mm. Doskonale pasują do każdego urządzenia. Ponadto mogą być regulowane w prosty sposób za pomocą osobnego wzmacniacza.

Najważniejsze cechy

  • Bardzo mała wysokość montażowa 1,7 mm.
  • Bardzo elastyczny, trójżyłowy przewód przyłączeniowy.
  • Podczerwień.
  • Nadaje się do zastosowań w próżni.
  • Nadaje się do zastosowań w próżni
  • Prosta regulacja zdalna dzięki zewnętrznemu wzmacniaczowi.
Kontrola obecności wafli krzemowych
Pobierz
Zespół branżowy
Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.