Rozpoznawanie pozycji krańcowych na wypycharce

Rozpoznawanie pozycji krańcowych na wypycharce

Najlepsze rezultaty w strefie gorącej

Rozwiązanie

Czujniki indukcyjne BES odporne na wysokie temperatury doskonale nadają się do zastosowań w trudnych warunkach w przemyśle stalowym. I to przy temperaturach do 160 °C. Zawsze dostarczają dokładne rezultaty przy określaniu pozycji i detekcji wypycharki. Dzięki temu zoptymalizujesz dyspozycyjność swoich urządzeń, zredukujesz koszty serwisowe i poprawisz jakość procesu produkcji.

Najważniejsze cechy

  • Stopień ochrony IP69K.
  • Stabilność działania również w trybie ciągłym.
  • Brak konieczności stosowania dodatkowej zewnętrznych wzmacniaczy.
Rozpoznawanie pozycji na wypycharce
Pobierz
Zespól branzowy
Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.