Pomiar ciśnienia do chłodzenia wodą

Pomiar ciśnienia do chłodzenia wodą

Optymalizacja chłodzenia wodą za pomocą niezawodnych czujników ciśnienia

Rozwiązanie

Czujniki ciśnienia BSP firmy Balluff są optymalnym rozwiązaniem do zastosowania w stalowni. Dzięki bardzo niewielkiemu odchyleniu temperaturowemu mogą zagwarantować długotrwały, stabilny proces pomiaru ciśnienia przy chłodzeniu wodą w wielkich piecach i piecach łukowych.

Najważniejsze cechy

  • Stopień ochrony IP67.
  • Niezawodna kontrola cieczy chłodniczej na klatce walcowniczej lub ciśnienia na napędach hydraulicznych w zakresie –25…125 °C.
Zapewnienie chłodzenia wodą w wielkim piecu
Pobierz
Zespół ds. przemysłu
Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.