Transport wlewka płaskiego na belce podnoszącej

Transport wlewka płaskiego na belce podnoszącej

Precyzyjny bezdotykowy pomiar kąta w zakresie 360°

Rozwiązanie

Na belce podnoszącej wyjątkowo ważne są precyzyjna kontrola położenia i ciągłe korygowanie ruchu obrotowego. Idealnym rozwiązaniem właśnie dla tego obszaru są inklinometry BSI. Dzięki bezdotykowemu pomiarowi kąta gwarantują najwyższą precyzję przy transporcie wlewków, gdyż mierzą odchylenie od poziomu na jednej osi w zakresie 360°.

Najważniejsze cechy

  • W przeciwieństwie do enkoderów obrotowych nie jest konieczne połączenie mechaniczne.
  • Niewielkie i wytrzymałe (możliwość zastosowania przy temperaturach –40…85 °C).
Bezdotykowy pomiar kąta przy transporcie wlewków
Pobierz
Zespól branzowy
Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.