Rozwiązanie All-in-One z interfejsem Ethernet/IP

Rozwiązanie All-in-One z interfejsem Ethernet/IP

Zapewnia możliwość śledzenia wszystkich danych

Interfejs fieldbus, procesor i antena

w jednym kompaktowym urządzeniu

Rozwiązanie All-in-One – z interfejsem fieldbus, procesorem i anteną w jednym niewielkim urządzeniu – zapewnia możliwość śledzenia wszystkich danych. Przykładowo podczas montażu produktów wysokiej jakości w budowie urządzeń. Umożliwia to przejrzystość i ukierunkowane zarządzanie błędami w bieżącym procesie. W ten sposób można odpowiednio wcześnie zidentyfikować typowe słabe punkty i podjąć odpowiednie środki zaradcze. To stwarza bezpieczeństwo produkcji, umożliwia szybkie wdrożenie działań korekcyjnych i błyskawiczne dostosowanie do zmiennych wymogów. Poza tym system RFID rejestruje każdą fazę procesu – wszystkie zastosowane elementy produkcyjne, wszystkie wykorzystane materiały i środki eksploatacyjne wraz z czasem, miejscem i przebiegiem.

> Wyszukiwarka produktów

Te informacje wykonawcze, procesowe i pochodzeniowe są dokumentowane automatycznie i są dostępne na nośnikach danych w czasie rzeczywistym. Te dane są transmitowane do czytnika BIS M-4006 i stąd do sterownika.

Najważniejsze cechy

  • bezpośrednie połączenie Ethernet/IP pozwala zaoszczędzić czas, miejsce i koszty
  • szybkie uruchamianie i szybki czas przestoju przez diody LED statusu
  • prosta integracja sieciowa przez zintegrowany switch 2-portowy, obsługuje RT i IRT
  • możliwość montażu bezpośrednio na metalu, dzięki wytrzymałej obudowie z ciśnieniowego odlewu cynkowego
  • do trudnych warunków przemysłowych ze względu na rodzaj ochrony IP67
  • diagnostyka i odczyt/zapis przez zintegrowany serwer sieci Web