Indukcyjny system do pomiaru położenia

Indukcyjny system do pomiaru położenia

Kontrola procesów mocowania w systemie maszynowym

Ciągły, bezdotykowy, liniowy pomiar pozycji

Nowoczesne centra obróbkowe metali są kompleksowymi liniami i nie da się ich porównać z tradycyjną obróbką metali. Mnogość urządzeń do mocowania narzędzi i mnogość osi często stanowią przy tym przeszkodę, jeśli chcesz realizować różne procesy, które zapewnią symultaniczną obróbkę przedmiotów i to naprawdę w sposób energooszczędny.

> Wyszukiwarka produktów

Kompaktowe i precyzyjne wrzeciona narzędziowe, siłowniki mocujące i systemy zmiany narzędzi centrum obróbkowego odgrywają centralną rolę w procesie roboczym. Dlatego decydująca jest niezawodna i niepodlegająca zużyciu kontrola bieżącego procesu mocowania w systemie maszynowym. Z tym wymagającym zadaniem w prosty sposób radzą sobie nowe indukcyjne systemy do pomiaru położenia BIP04. Równocześnie zapewniają dzięki bezdotykowemu systemowi pomiarowemu w całkowicie zalanej obudowie najwyższe bezpieczeństwo procesowe i jakość automatyzacji. I to w trudnych warunkach przemysłowych.

Najważniejsze cechy

  • możliwość integracji przy ograniczonym miejscu: niewielkie rozmiary 30 × 40,5 × 18 mm
  • uniwersalne zastosowanie: możliwość regulacji zakresu pomiarowego do 17 mm
  • różnorodne aplikacje: napięcie analogowe i wyjście natężenia oraz interfejs IO-Link
  • niezawodne rezultaty: wysoka liniowość i precyzyjna powtarzalność
  • wysokie bezpieczeństwo procesowe: niski znos temperaturowy
  • bezpieczna integracja: bardzo dobra kompatybilność elektromagnetyczna