Czujniki indukcyjne odporne na wysokie temperatury w różnorodnych formach konstrukcyjnych

Czujniki indukcyjne odporne na wysokie temperatury w różnorodnych formach konstrukcyjnych

Niezawodne rozpoznawanie obiektów przy bardzo wysokich temperaturach otoczenia

Niezawodne rozpoznawanie obiektów przy bardzo wysokich temperaturach otoczenia

Nasza rozszerzona oferta czujników indukcyjnych odpornych na wysokie temperatury umożliwi Ci różnorodne zastosowanie niezawodnego i bezdotykowego rozpoznawania oraz pozycjonowania obiektów przy bardzo wysokich temperaturach otoczenia. W zależności od wersji czujniki wytrzymują temperatury do 230 °C.

> Wyszukiwarka produktów

Dodatkowy atut: Aby bez problemu rozwiązywać różne sytuacje montażowe, dostępne są teraz nowe warianty w formach konstrukcyjnych M8, M18, M30 oraz w różnych obudowach prostopadłościennych.

Dodatkowo czujniki można w prosty sposób instalować i użytkować dzięki jednolitemu standardowemu przyłączu, wersjom przewodów i odpowiedniemu wyposażeniu, jak na przykład przewody wysokotemperaturowe.

Najważniejsze cechy

  • do temperatur otoczenia do 230 °C
  • do różnych warunków montażowych: dostępne wersje M8, M18, M30 oraz różne formy prostopadłościenne
  • szybka instalacja i wymiana dzięki standardowemu przyłączu
  • Czujniki i odpowiednie wyposażenie z jednego źródła