Kamery przemysłowe

Kamery przemysłowe

Kamery przemysłowe

Wydajny system wizyjny do zastosowań przemysłowych z interfejsem BVS-Cockpit

Dzięki różnym trybom rozpoznawania i analizy można bardzo dokładnie identyfikować również skomplikowane obiekty. W momencie, gdy inne czujniki osiągają swoje granice, precyzyjny czujnik laserowy rozwiązuje brawurowo nawet kompleksowe zadania.
W tym celu wystarczy dokonać wyboru spośród dwóch różnych trybów czujnika: W trybie eliminacji tła czujnik przyuczany jest na przeznaczony do identyfikacji obiekt, który następnie rozpoznawany jest z dużą precyzją. W trybie analizy tła, przyuczane jest tło. Identyfikowane są obiekty, które pojawiają się na tym tle. Dzięki temu czujnik BOS 21M HPL niezawodnie identyfikuje przede wszystkim odbijające światło lub błyszczące elementy.
Dzięki tym dwóm trybom czujnika zawsze uzyskasz maksymalną precyzję i niezawodność, gdyż w zależności od obiektu po prostu przełączysz tryb przez IO-Link, korzystając zawsze z najlepszej i najbardziej niezawodnej metody identyfikacji.
Jeśli korzystasz z czujnika w otoczeniu z dużą ilością zakłóceń świetlnych, inteligentna eliminacja oświetlenia zewnętrznego zapewni poprawną pracę urządzenia. Dzięki tej funkcji czujnik niezawodnie odfiltruje przede wszystkim zakłócenia i składniki oświetlenia zewnętrznego w taki sposób, aby zapobiec nieprawidłowemu przełączaniu i związanym z tym przestojom urządzenia.

Do użytku z systemem BVS-Cockpit nasze kamery przemysłowe wymagają kontrolera SmartVision, na którym zapisane jest oprogramowanie. Do jednego kontrolera można równocześnie podłączyć kilka kamer. Dzięki temu można prowadzić kontrolę z różnych punktów widzenia. Zwiększa to nie tylko jakość kontroli, lecz również jest wyjątkowo ekonomiczne, ponieważ można w prosty sposób rozwiązać różne zadania z zakresu kontroli a ich rezultaty przetwarzać równocześnie za pośrednictwem przemysłowego systemu wizyjnego SmartVision.

Najważniejsze cechy

  • elastyczne, zoptymalizowane dla danej aplikacji zastosowanie wielu kamer przemysłowych
  • zoptymalizowana transmisja obrazu
  • szybkie przetwarzanie danych
  • znormalizowane interfejsy procesowe: TCP IP/UDP lub Profinet
  • znormalizowane interfejsy danych: GigE-Vision i USB3-Vision