Przetwarzaj sygnały analogowe na sygnały IO-Link, oszczędzając przy tym koszty
W większości instalacji i maszyn sygnały analogowe stanowią około 10% całkowitej ilości obecnych danych. Podłączenie i włączenie analogowych sygnałów wejściowych/wyjściowych powoduje jednak wysokie koszty. Taka instalacja wymaga ekranowanych przewodów a sterowanie drogich, wielokanałowych podzespołów wejściowych.
Za pomocą konwerterów IO-Link marki Balluff zmienia się to w mgnieniu oka. Dla urządzeń z ograniczoną ilością wartości analogowych otwierają one wyraźny potencjał oszczędności. Zamiast drogich przewodów ekranowanych można zastosować proste, nieekranowane przewody 3-żyłowe. Neutralność sygnału podzespołów IO-Link-Master w połączeniu z konwerterami IO-Link zapewni Ci przy tym maksymalną różnorodność sygnału.
Dzięki naszym konwerterom IO-Link możesz więc korzystać z różnych sygnałów wejściowych, wyjściowych, prądu i napięcia w jednym podzespole.