Rozdzielacze IO-Link na osiem analogowych sygnałów wejściowych

Rozdzielacze IO-Link na osiem analogowych sygnałów wejściowych

Rozdzielacze IO-Link na osiem analogowych sygnałów wejściowych

Rozdzielacz IO-Link przetwarza sygnały analogowe na IO-Link, pozwalając przy tym na oszczędność kosztów

W większości instalacji i maszyn sygnały analogowe stanowią około 10% całkowitej ilości obecnych danych. Podłączenie i włączenie sygnałów analogowych powoduje jednak wysokie koszty. Taka instalacja wymaga ekranowanych przewodów a sterowanie - drogich wielokanałowych grup wejść.

Rozdzielacz IO-Link rozwiązuje tę sytuację, . przetwarzając analogowe sygnały wejściowe na sygnały cyfrowe i przesyłając je dalej do urządzenia IO-Link-Master.

> Wyszukiwarka produktów

Moduł zapewnia maksymalną różnorodność sygnału .Na jednym podzespole można dzięki temu skonfigurować różne interfejsy natężenia/napięcia.

Rozdzielacz IO-Link został skonstruowany z myślą o maksymalnie ośmiu analogowych sygnałach wyjściowych. W instalacjach, w których występują dane analogowe, możesz w ten sposób skorzystać z odczuwalnego potencjału oszczędności.

 

Najważniejsze cechy

  • maksymalna różnorodność sygnału: każdy port może być skonfigurowany jako wejście sygnału napięcia, natężenia, czujnika Pt lub termoelementu
  • duża elastyczność: możliwość stosowania różnych interfejsów natężenia / napięcia równocześnie
  • wszechstronne zastosowanie: regulowana rozdzielczość
  • do trudnych warunków otoczenia dzięki zastosowaniu wysokiego stopnia ochrony