Zasilacze IO-Link o stopniu ochrony IP20 i IP67

Zasilacze IO-Link o stopniu ochrony IP20 i IP67

Zasilacze IO-Link o stopniu ochrony IP20 i IP67

Z funkcją Condition Monitoring

Funkcja Heartbeat®: ciągłe nadzorowanie współczynnika zużycia

Zasilacze są istotnym czynnikiem niezawodnej pracy maszyn i urządzeń. Nowe zasilacze Balluff Heartbeat® wspierają użytkownika dzięki ciągłemu nadzorowaniu i wyświetlaniu obciążenia (Stresslevel).

> Wyszukiwarka produktów

Funkcja Loadlevel wskazuje obciążenie prądem na wyjściu. Jeśli stopień obciążenia wzrasta, wówczas może to oznaczać problem w urządzeniu - gdy na przykład silnik potrzebuje większej siły, aby poruszać skorodowane łożysko. Dzięki wskazaniu w czasie rzeczywistym zasilacze informują dodatkowo o pozostałej żywotności. Nieoczekiwane awarie i przerwy w produkcji należą więc już do przeszłości.

Co daje IO-Link?

Za pośrednictwem interfejsu IO-Link można odczytywać i przesyłać do sterowania wszelkie istotne parametry. Mogą być one następnie analizowane w nadrzędnym w systemie diagnostycznym. Gwarantuje to ciągłą diagnozę w centralnym punkcie. Podłączenie IO-Link odbywa się za pomocą sprawdzonych łączników wtykowych M12 lub zacisków sprężynowych.

Zalety

  • Informacje z zasilacza Heartbeat® przez IO-Link
  • Dane procesowe, np. napięcie wyjściowe, prąd wyjściowy
  • Parametry Heartbeat®
  • Komunikaty alarmowe, np. dot. przeciążenia, nadmiernej temperatury
  • Informacje diagnostyczne np. napięcie wejściowe, aktualny poziom obciążenia, czas pracy

Zasilacze IO-Link Balluff dostępne są w stopniu ochrony IP20 i IP67.

Zastosowanie
zasilaczy IO-Link IP20: energooszczędność

Jeśli wymagane jest niezawodne i efektywne zasilanie napięciem, idealnym rozwiązaniem są nowe warianty o stopniu ochrony IP20. Dzięki bardzo dobrej sprawności te zasilacze pracują energooszczędnie. Zredukowano przez to straty mocy do minimum a obudowa zasilaczy została znacznie zmniejszona. Na przykład wersja 20 A jest o ponad 50% węższa niż tradycyjny zasilacz. To oznacza oszczędność miejsca w szafie sterowniczej.

Rozszerzenie o dostępny opcjonalnie adapter IO-Link dodatkowo przyczynia się do oszczędności energii a tym samym gotówki, gdyż za pomocą IO-Link można włączać i wyłączać napięcie wyjściowe, gdy tylko jakaś część urządzenia nie jest używana. Oznacza to konkretną realizację koncepcji oszczędzania energii.

Zasilacze IO-Link o stopniu ochrony IP67 do rozproszonej instalacji bez szafy sterowniczej

Zasilacze Balluff o stopniu ochrony IP67 doskonale nadają się do rozproszonej instalacji bez szafy sterowniczej, gdyż mogą być wykorzystywane bezpośrednio w przestrzeni poza nią i w trudnych warunkach. Dzięki zastosowaniu IO-Link możliwy jest również montaż w trudno dostępnych miejscach. Kontrola odbywa się komfortowo za pośrednictwem IO-Link ze stanowiska dyspozytorskiego.

Zasilacze BAE00LJ
IO-Link
Zasilacze BAE00TJ