Enkoder magnetyczny z interfejsem IO-Link

Enkoder magnetyczny z interfejsem IO-Link

Enkoder magnetyczny z interfejsem IO-Link

Absolutny enkoder pomiarowy, skonstruowany do zadań z zakresu pomiarów i pozycjonowania

Tam, gdzie inne systemy pomiarowe są zbyt duże, zbyt powolne, zbyt niedokładne lub zbyt mało uniwersalne, można polegać na enkoderze absolutnym BML SL1: nieważne, czy chcesz dokonywać pomiaru ruchu liniowego czy obrotowego, kąta, krótkich lub długich odcinków albo korzystać z szybkiej i precyzyjnej regulacji formatu.

Uniwersalne zastosowanie - pomiar pozycji i położeń krańcowych z absolutną dokładnością

Wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa, absolutna dokładność pozycji i położeń krańcowych, idealnym rozwiązaniem jest enkoder absolutny BML SL1. Skonstruowany specjalnie do zadań z zakresu pomiarów i pozycjonowania jest super szybki, bardzo precyzyjny i może być wykorzystywany niezależnie od branży. Przy tym jest niewielki, dzięki czemu bez problemu można zamontować go w każdej maszynie. Jest prosty w obsłudze a przy tym bardzo ekonomiczny.

Elastyczność i komfort dzięki zintegrowanemu interfejsowi IO-Link

Wyjątkową elastyczność zapewnia zintegrowany w nim interfejs IO-Link. Dzięki IO-Link można przesyłać informacje o pozycji i w prosty sposób mieć do nich wgląd za pośrednictwem sterowania. Dzięki IO-Link można nadzorować pozycję docelową i ciągle kontrolować pozycję w trakcie ruchu. Również ustawianie i regulacja formatu przebiegają dzięki temu szybko. Ponadto dzięki IO-Link system pomiarowy jest prosty do podłączenia. Mając BML SL1 korzystasz równocześnie z zalet enkodera magnetycznego i najbardziej innowacyjnego interfejsu w świecie sterowania.

Najważniejsze cechy

  • proste podłączenie i wyświetlanie położenia za pośrednictwem interfejsu IO-Link
  • kontrola położenia na odcinku 8 m z najwyższą dokładnością
  • ogromna elastyczność dzięki bogatym funkcjom parametryzacji oraz informacjom diagnostycznym i informacjom roboczym przez IO-Link
  • prosty montaż i bezpieczna eksploatacja dzięki dużej odległości odczytu do 1,3 mm
  • wszechstronne zastosowanie: opcjonalne, analogowe wyjście pomiarowe do zastosowań regulacyjnych