Magnetyczny przetwornik położenia

Magnetyczny przetwornik położenia

Inteligentne liniowe sprzężenie zwrotne – ciągłe i bezdotykowe ustalanie pozycji

Inteligentne liniowe sprzężenie zwrotne – ciągłe i bezdotykowe ustalanie pozycji

Wysokie oczekiwania pod względem jakości procesu i produktu są często trudne jest pogodzenia nawet w nowoczesnych i elastycznych instalacjach automatyzacyjnych Tym bardziej ambitnym założeniem jest zrealizowanie obu tych celów w codziennej rzeczywistości przemysłowej.

Decydującym wymogiem jest, aby w każdej chwili mieć proces roboczy pod kontrolą. Tu ważna rola przypada kompaktowym i precyzyjnym chwytakom, urządzeniom wytłaczającym czy zmieniarkom narzędzi.

> Opis charakterystyki produktu (plik PDF)

Nowy magnetyczny przetwornik położenia BMP marki Balluff umożliwi Ci niezawodną i niepodlegającą zużyciu kontrolę bieżących procesów roboczych. Magnetyczny przetwornik położenia pomoże Ci kontrolować różne procesy, zapewnić symultaniczną obróbkę obiektów a przy tym zadbać o efektywność energetyczną.
W ten sposób zapewnisz wysokie bezpieczeństwo procesu i jakość automatyzacji: niezależnie od tego, czy chcesz, jak na przykład w przemyśle motoryzacyjnym kontrolować montaż, czy jak w przemyśle opakowaniowym szybko dostosowywać różne formaty i parametry procesu a przy tym wykonywać synchronicznie wiele ruchów pneumatycznych.

Najważniejsze cechy

  • elastyczność dzięki modułowej koncepcji: pokrycie szerokiego zakresu siłowników o całkowitym skoku do 256 mm
  • całkowita transparentność: ciągła kontrola położenia tłoka na najmniejszej przestrzeni za pośrednictwem analogowego wyjścia napięcia i natężenia oraz interfejsu IO-Link
  • niezawodne rezultaty: liniowość i powtarzalność istotna dla aplikacji
  • wysokie bezpieczeństwo procesowe: niski znos temperaturowy i bardzo dobra kompatybilność elektromagnetyczna
  • Przydatność dla przemysłu 4.0: zmiana formatu, Condition Monitoring i Predictive Maintenance

Wybór produktu