Czujniki temperatury przeznaczone do kontaktu z medium

Czujniki temperatury przeznaczone do kontaktu z medium

Rejestracja temperatury procesów na zasadzie przełączania i/lub w sposób ciągły

Rejestracja temperatury procesów

Ciągła kontrola mediów procesowych w maszynach i urządzeniach decydująco przyczynia się do bezpieczeństwa procesów. Trzeba przy tym zachować zarówno prawidłowe ciśnienie i poziom jak również właściwą temperaturę.
Jeśli chciałbyś na przykład nadzorować temperaturę oleju hydraulicznego w agregacie hydraulicznym, wówczas zrobisz to niezawodnie dzięki naszym czujnikom temperatury do kontaktu z medium. Nadzorowanie temperatury wewnątrz biegu hydraulicznego gwarantuje przy tym prawidłową lepkość oleju, a dzięki temu wydajność Twojej maszyny.

Krytyczne stany procesu, jak temperaturę graniczną, możesz kontrolować bezpośrednio na wyjściu przełączającym. Wyjście analogowe zapewni Ci ciągłe rezultaty pomiarowe.

Ponadto nasze czujniki temperatury przekonują przy kontroli płynów chłodzących, środków smarnych i sprężonego powietrza, pokazując swoje zalety w najróżniejszych aplikacjach.

Najważniejsze cechy

  • Pomiar temperatury: bezpośrednio w mediach ciekłych lub gazowych
  • Interfejsy: Sygnały analogowe i punkty przełączania
  • Wytrzymała wtyczka M12 w celu zapewnienia prostej integracji
  • Wersja z obrotowym, dobrze czytelnym wyświetlaczem : Elastyczna instalacja i komfort obsługi
  • Wersja bez wyświetlacza: Kompaktowa konstrukcja i wysoka odporność na wibracje