Optoelektroniczne czujniki miniaturowe z eliminacją tła

Optoelektroniczne czujniki miniaturowe z eliminacją tła

Optoelektroniczne czujniki miniaturowe z eliminacją tła

Niezawodne rozpoznawanie obiektów również w bardzo ograniczonych warunkach montażowych

Optoelektroniczne czujniki miniaturowe serii BOS Q08M i BOS R01E przeznaczone są do niezawodnego rozpoznawania obiektów w wielu aplikacjach, zwłaszcza w bardzo ograniczonych warunkach montażowych.

Już dziś dostępne są bariery optoelektroniczne jednokierunkowe, czujniki optoelektroniczne refleksyjne i czujniki optoelektroniczne odbiciowe. Ponadto otrzymasz teraz również warianty z wydajną eliminacją tła. Dzięki temu będziesz mógł absolutnie niezawodnie i precyzyjnie wykrywać obiekty o różnych powierzchniach.

> Opis charakterystyki produktu (plik PDF)

Różne warianty z optyką umieszczoną z boku lub z przodu można montować w bardzo elastyczny sposób, a dobrze widoczny, wyraźnie odgraniczony, czerwony punkt świetlny ułatwi Ci ustawienie i uruchomienie czujnika.

Wersje ze stałym ustawieniem odległości przełączania są gotowe do użytku natychmiast po zamontowaniu. W przypadku wariantów IO-Link można ustawić odległość przełączania i histerezę w prosty i precyzyjny sposób, dzięki czemu wyeliminowana została żmudna regulacja odległości od czujnika do obiektu. Ponadto czujniki w wersji IO-Link dostarczają dalsze informacje, jak np. dane diagnostyczne czy ilość roboczogodzin. Dzięki temu stanowią prawdziwą wartość dodatkową dla nowoczesnych linii produkcyjnych.

Najważniejsze cechy

  • precyzja dzięki małej i jasnej plamce świetlnej
  • dostępne warianty IO-Link z obszerną możliwością parametryzacji
  • BOS R01E – wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej i stopień ochrony IP69K
  • BOS Q08M – ekstremalnie mały rozmiar, umożliwiający zastosowanie w najmniejszych przestrzeniach

 

Wybór produktu