Zasilacze z funkcją Heartbeat® z interfejsem IO-Link

Zasilacze z funkcją Heartbeat® z interfejsem IO-Link

Zasilacze z funkcją Heartbeat

Efektywne zasilanie napięciem

Różne klasy mocy

Inteligentne zasilacze Balluff z funkcją Heartbeat® zasilą każdą aplikację napięciem niezawodnie i efektywnie. Zasilacze dostępne są w klasach mocy 60 W, 120 W, 240 W i 480 W. Power-Boost zapewnia 150%-ową rezerwę mocy przy skokach zapotrzebowania.

Wyświetlanie stopnia obciążenia

Dzięki funkcji Heartbeat® zasilacz na bieżąco przesyła informacje o swoim wewnętrznym stanie. Poza tym wskazuje aktualny poziom obciążenia (Load) oraz aktualny stopień wykorzystania podzespołów wewnętrznych (Stress).

Dalekowzroczna konserwacja

Ponadto wskaźnik Lifetime przekazuje ważne wskazówki dot. koncepcji konserwacji prewencyjnej lub Condition-based Maintenance. Dzięki ciągłej, wewnętrznej kontroli parametrów roboczych zasilacza w porę następuje ostrzeżenie przed awarią. Równocześnie żywotność urządzenia wykorzystywana jest w najwyższym stopniu.

Możliwość integracji w nadrzędnych rozwiązaniach diagnostycznych

Dodatkowa zaleta: inteligentne funkcje można łączyć za pośrednictwem IO-Link bezpośrednio z innowacyjnymi, nadrzędnymi rozwiązaniami diagnostycznymi. Dzięki temu stanowią one wyznacznik dla nowoczesnych koncepcji konserwacji maszyn i urządzeń.

Zalety

  • bardzo wąska forma konstrukcyjna
  • IP20 i IP67
  • inteligentne funkcje Heartbeat®
  • Interfejs komunikacyjny IO-Link

Dalekowzroczna konserwacja

Ponadto wskaźnik Lifetime przekazuje ważne wskazówki dot. koncepcji konserwacji prewencyjnej lub Condition-based Maintenance. Dzięki ciągłej, wewnętrznej kontroli parametrów roboczych zasilacza w porę następuje ostrzeżenie przed awarią. Równocześnie żywotność urządzenia wykorzystywana jest w najwyższym stopniu.