Odporne na spawanie Mastery IO-Link oraz koncentratory sygnałów

Odporne na spawanie Mastery IO-Link oraz koncentratory sygnałów

Moduły WE/WY odporne na spawanie

Bezpieczna transmisja sygnałów w elektrycznych polach zakłócających

Do obszarów narażonych na prądy spawalnicze i elektromagnetyczne pola zakłócające

Balluff oferuje nową rodzinę modułów sieciowych, które skonstruowane zostały z myślą o ekstremalnych warunkach w otoczeniu spawalniczym. Te odporne na spawanie moduły z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym doskonale radzą sobie z odpryskami spawalniczymi, prądami spawalniczymi i elektromagnetycznymi polami zakłócającymi i zapewniają bezpieczną transmisję sygnałów mimo wpływu zakłóceń z otoczenia. Dodatkowa zaleta: są proste w instalacji.

> Wyszukiwarka produktów

Rozproszona architektura systemu dzięki IO-Link

Do rodziny należą IO-Link-Master i koncentrator czujników i elementów wykonawczych IO-Link każdorazowo z 8 portami IO-Link na 16 wejść i wyjść. Dzięki temu możliwe są innowacyjne rozwiązania fieldbus.

Efektywne połączenie punkt-punkt przez IO-Link umożliwia budowę rozproszonej architektury systemu w komorze spawalniczej poza szafą sterowniczą. Węzły sieciowe, które wyposażone są w urządzenie IO-Link-Master, komunikują się przez Ethernet/IP bezpośrednio ze sterowaniem lub sterownikiem maszyny.

Do portów IO-Link podłączone mogą zostać najróżniejsze inteligentne czujniki lub moduły WE/WY z interfejsem IO-Link. Użytkownicy mogą dzięki temu czerpać korzyści z prostych struktur i dużej elastyczności systemu.

Parametry mogą być przesyłane w prosty sposób. Dzięki ciągłej diagnozie zagwarantowana jest niezawodna kontrola. Sieć może zostać szybko okablowana za pomocą niedrogich, trójżyłowych, nieekranowanych przewodów przemysłowych.

Zalety modułów WE/WY

  • 8 portów IO-Link do podłączania wszelkich urządzeń IO-Link
  • do 16 wejść/wyjść każdorazowo z jedną diodą do diagnozy błędów:
    każde wejście jest odporne na zwarcia,
    każde wyjście zabezpieczone przed przeciążeniem
  • dobrze widoczna dioda statusu do kontroli portów i komunikacji sieciowej
  • wbudowany serwer sieciowy do prezentacji informacji o module (adres IP, ustawienia, parametry, …)
  • zintegrowany przełącznik 2-portowy do sieci typu Daisy-Chain
  • dobrze czytelny wyświetlacz do wyświetlania informacji dodatkowych (wersja, adres IP, nazwa modułu, …)

Zalety koncentratorów czujników/elementów wykonawczych IO-Link

  • dobrze widoczne diody wskazania funkcji
  • dostępnych do 16 wejść lub konfigurowane wejścia/wyjścia
  • Porty rozszerzeń do podłączenia wtyczki wyspy zaworowej IO-Link lub koncentratora czujników/elementów wykonawczych IO-Link (i zwiększenia liczby WE/WY do 30)
Moduły WE/WY odporne na spawanie