BCC05ZK - BCC M425-M413-3A-300-EX43T2-003

z powrotem
Ilustracja podobnaImages
  • {{'Datenblatt'|local}}

Za pomocą naszych wytrzymałych przewodów połączeniowych dwustronnie zakończonych bezpiecznie i niezawodnie prześlesz sygnały, dane i prąd. Wybierz właściwe złącze dla swojej aplikacji w swojej dziedzinie przemysłu. Dostępne są różne rodzaje przewodów i różne złącza wtykowe.

  • kluczowe cechy
    Przewód
    TPE żółty, 0.30 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
    Przyłącze 1
    M12x1-Żeński, kątowy, 5-stykowe, A-kodowany
    Przyłącze 2
    M12x1-Męski, prosty, 3-stykowe, A-kodowany
    Liczba żył
    3
    Temperatura przewodu, ułożeniena stałe
    -50...105 °C
    Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
    -25...105 °C
    Napięcie robocze Ub
    250 VDC / 250 VAC
    Prąd znamionowy (40°C)
    4.0 A
    Stopień ochrony
    IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
    Dopuszczenie / Zgodność
    cULus, EAC, WEEE
  • pliki do pobrania
    Karta katalogowa
    PDF do pobrania
    modele CAD
    BCC05ZK - BCC M425-M413-3A-300-EX43T2-003
    Disposal
    PDF do pobrania
    Widok produktu
    0.01 MB