BCC08LK - BCC M415-M424-3A-606-EX44T2-030

z powrotem
Ilustracja podobnaImages
  • {{'Datenblatt'|local}}

Za pomocą naszych wytrzymałych przewodów połączeniowych dwustronnie zakończonych bezpiecznie i niezawodnie prześlesz sygnały, dane i prąd. Wybierz właściwe złącze dla swojej aplikacji w swojej dziedzinie przemysłu. Dostępne są różne rodzaje przewodów i różne złącza wtykowe.

  • kluczowe cechy
    Przewód
    TPE żółty, 3.00 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
    Przyłącze 1
    M12x1-Żeński, prosty, 5-stykowe, A-kodowany
    Przyłącze 2
    M12x1-Męski, kątowy, 4-stykowe, A-kodowany
    Wskaźnik napięcia roboczego
    LED zielona / nie
    Wskaźnik działania (PIN 4)
    LED żółta
    Liczba żył
    4
    Temperatura przewodu, ułożeniena stałe
    -50...105 °C
    Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
    -25...105 °C
    Napięcie robocze Ub
    30 VDC
    Prąd znamionowy (40°C)
    4.0 A
    Stopień ochrony
    IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
    Dopuszczenie / Zgodność
    CE, cULus, EAC, WEEE
  • pliki do pobrania
    Karta katalogowa
    PDF do pobrania
    modele CAD
    BCC08LK - BCC M415-M424-3A-606-EX44T2-030
    Disposal
    PDF do pobrania
    Deklaracja zgodności
    Wszystkie języki - 0.22 MB
    Widok produktu
    0.02 MB