BCC0A9P - BCC A324-A314-30-304-EX44W6-150

z powrotem
Ilustracja podobnaImages
  • {{'Datenblatt'|local}}

Za pomocą naszych wytrzymałych przewodów połączeniowych dwustronnie zakończonych bezpiecznie i niezawodnie prześlesz sygnały, dane i prąd. Wybierz właściwe złącze dla swojej aplikacji w swojej dziedzinie przemysłu. Dostępne są różne rodzaje przewodów i różne złącza wtykowe.

  • kluczowe cechy
    Przewód
    TPE żółty, 15.00 m
    Przyłącze 1
    7/8"-Żeński, kątowy, 4-stykowe
    Przyłącze 2
    7/8"-Męski, prosty, 4-stykowe
    Liczba żył
    4
    Temperatura przewodu, ułożeniena stałe
    -40...105 °C
    Napięcie robocze Ub
    300 VDC / 300 VAC
    Prąd znamionowy (40°C)
    10.0 A
    Stopień ochrony
    IP67, IP68/IP67, IP68
    Dopuszczenie / Zgodność
    cULus, EAC, WEEE
  • pliki do pobrania
    Karta katalogowa
    PDF do pobrania
    Disposal
    PDF do pobrania
    Widok produktu
    0.02 MB