BCC0J81 - BCC M415-M414-3A-337-VS24N7-200

z powrotem
Ilustracja podobnaImages
  • {{'Datenblatt'|local}}

Za pomocą naszych wytrzymałych przewodów połączeniowych dwustronnie zakończonych bezpiecznie i niezawodnie prześlesz sygnały, dane i prąd. Wybierz właściwe złącze dla swojej aplikacji w swojej dziedzinie przemysłu. Dostępne są różne rodzaje przewodów i różne złącza wtykowe.

  • kluczowe cechy
    Przewód
    PVC Ekranowany czerwony, 20.00 m
    Przyłącze 1
    M12x1-Żeński, prosty, 5-stykowe, A-kodowany
    Przyłącze 2
    M12x1-Męski, prosty, 4-stykowe, A-kodowany
    Interfejs
    CC-Link
    Liczba żył
    3
    Temperatura przewodu, ułożeniena stałe
    -40...70 °C
    Napięcie robocze Ub
    250 VDC / 250 VAC
    Prąd znamionowy (40°C)
    4.0 A
    Stopień ochrony
    IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
    Dopuszczenie / Zgodność
    cULus, EAC, WEEE
  • pliki do pobrania
    Karta katalogowa
    PDF do pobrania
    modele CAD
    BCC0J81 - BCC M415-M414-3A-337-VS24N7-200
    Disposal
    PDF do pobrania
    Widok produktu
    0.98 MB