BCC0K1F - BCC W415-W424-3A-304-SW0434-010

z powrotem
Ilustracja podobnaImages
  • {{'Datenblatt'|local}}

Za pomocą naszych wytrzymałych przewodów połączeniowych dwustronnie zakończonych bezpiecznie i niezawodnie prześlesz sygnały, dane i prąd. Wybierz właściwe złącze dla swojej aplikacji w swojej dziedzinie przemysłu. Dostępne są różne rodzaje przewodów i różne złącza wtykowe.

  • kluczowe cechy
    Przewód
    Silikon odporny na iskry spawalnicze czarny, 1 m
    Przyłącze 1
    M12x1-Żeński, prosty, 5-stykowe, A-kodowany
    Przyłącze 2
    M12x1-Męski, kątowy, 4-stykowe, A-kodowany
    Liczba żył
    4
    Temperatura przewodu, ułożeniena stałe
    -40...200 °C
    Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
    -25...200 °C
    Napięcie robocze Ub
    250 VDC / 250 VAC
    Prąd znamionowy (40°C)
    4.0 A
    Stopień ochrony
    IP65/IP65
    Dopuszczenie / Zgodność
    cULus, EAC, WEEE
  • pliki do pobrania
    Karta katalogowa
    PDF do pobrania
    Disposal
    PDF do pobrania
    Widok produktu
    0.02 MB