BCC0K6Z - BCC M414-0000-1S-140-PX04A5-400

  • kluczowe cechy
    Przyłącze
    M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, S-kodowany
    Przewód
    PUR czarny, 40.00 m
    Liczba żył
    4
    Przekrój przewodu
    1.5 mm²
    Temperatura przewodu, ułożeniena stałe
    -50...90 °C
    Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
    -40...90 °C
    Napięcie robocze Ub
    250 VDC / 250 VAC
    Prąd znamionowy (40°C)
    12.0 A
    Stopień ochrony
    IP67, IP68, IP69K
    Dopuszczenie / Zgodność
    EAC, WEEE
  • pliki do pobrania
    Karta katalogowa
    PDF do pobrania
    Disposal
    PDF do pobrania
    Widok produktu
    0.01 MB