BNS01M8 - BNS 819-D08-L12-62-10

z powrotem
Ilustracja podobnaImages
  • {{'Datenblatt'|local}}

Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z nawet 16 punktami przełączania to klasyka automatyki. Proces przełączania wykonywany jest przez teleskopowy suwak. Za pomocą tego suwaka przełączany jest mechaniczny element przełączający w osobnej, szczelnej komorze.
Dobór kształtu suwaka do danego przypadku w połączeniu z naszymi krzywkami zapewnia długą żywotność.

  • kluczowe cechy
    Wymiary
    120 x 130 x 64 mm
    Materiał obudowy
    Aluminium, Anodowane
    Liczba pozycji przełączania
    8x łożysko toczne
    Wersja
    Styk szybkosprawny
    Zasada działania
    1-8. Switch position: Mechanical
    Prąd ciągły
    1-8. Switch position: 6 A
    Znamionowe napięcie pracy Ue
    1-8. Switch position: 250 V AC
    Montaż
    Pionowo
    Kierunek najazdu
    wzdłuż, równolegle do powierzchni przykręcenia
    Prędkość najazdu
    1-8. Switch position: 120 m/min
    Rozstaw przełączników
    12 mm
    Rodzaj przyłącza
    1-8. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe
    Temperatura otoczenia
    -5...85 °C
    Stopień ochrony
    IP67
    Dopuszczenie / Zgodność
    CE, CCC, CSA, WEEE
  • pliki do pobrania
    Karta katalogowa
    PDF do pobrania
    modele CAD
    BNS01M8 - BNS 819-D08-L12-62-10
    Disposal
    PDF do pobrania
    Deklaracja zgodności
    Wszystkie języki - 0.22 MB
    Instrukcja obsługi
    Niemiecki - 1.38 MB
    Widok produktu
    0.44 MB
    0.44 MB