Początek Technologia czujników Bezpieczeństwo Interfejsy człowiek-maszyna Machine Vision i identyfikacja optyczna Oprogramowanie Przemysłowa technologia sieci RFID System solutions Technologia czujników Technologia połączeń Wyposażenie Zasilanie napięciem Łączniki krzywkowe Czujniki ciśnienia Czujniki Condition Monitoring Czujniki indukcyjne Czujniki optoelektroniczne Czujniki pojemnościowe Czujniki pola magnetycznego Czujniki przepływu Czujniki temperatury Czujniki ultradźwiękowe Enkodery magnetyczne Inklinometry Magnetostrykcyjne przetworniki położenia Łączniki krzywkowe mechaniczne przełączniki wielopozycyjne Indukcyjne przełączniki jednopozycyjne Indukcyjne przełączniki wielopozycyjne Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne o podwyższonej odporności temperaturowej Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne z wymuszonym rozłączaniem styków mechaniczne przełączniki wielopozycyjne Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne o podwyższonej odporności temperaturowej Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z wymiennym blokiem popychaczy Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z wymuszonym rozłączeniem styków kod: BNS01Y0 BNS 819-B04-R08-46-10 z powrotem Ilustracja podobnaImages {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BNS01Y0 - BNS 819-B04-R08-46-10 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Akcesoria pliki do pobrania kontakt {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV144785') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} kontakt {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV144785') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} pliki do pobrania Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z nawet 16 punktami przełączania to klasyka automatyki. Proces przełączania wykonywany jest przez teleskopowy suwak. Za pomocą tego suwaka przełączany jest mechaniczny element przełączający w osobnej, szczelnej komorze.Dobór kształtu suwaka do danego przypadku w połączeniu z naszymi krzywkami zapewnia długą żywotność. kluczowe cechy Wymiary 72 x 64 x 47 mm Materiał obudowy Aluminium, Anodowane Liczba pozycji przełączania 4x rolka Wersja Styk szybkosprawny Zasada działania 1-4. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne Prąd ciągły 1-4. Miejsce przełączania: 5 A Znamionowe napięcie pracy Ue 1-4. Miejsce przełączania: 250 VAC Montaż Pionowo Kierunek najazdu wzdłuż, równolegle do powierzchni przykręcenia Prędkość najazdu 1-4. Miejsce przełączania: 60 m/min Rozstaw przełączników 8 mm Rodzaj przyłącza 1-4. Miejsce przełączania: Przyłącze lutowane Temperatura otoczenia -5...85 °C Stopień ochrony IP67 Dopuszczenie / Zgodność CE, CCC, WEEE pliki do pobrania Karta katalogowa PDF do pobrania modele CAD BNS01Y0 - BNS 819-B04-R08-46-10 Disposal PDF do pobrania Deklaracja zgodności Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Wszystkie języki - 0.22 MB Instrukcja obsługi BNS 819/813 46 Niemiecki, Angielski - 1.07 MB Widok produktu Download 0.01 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}