BNS04A5 - BNS 819-B02-R16-72-10

z powrotem
Ilustracja podobnaImages
  • {{'Datenblatt'|local}}

Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z nawet 16 punktami przełączania to klasyka automatyki. Proces przełączania wykonywany jest przez teleskopowy suwak. Za pomocą tego suwaka przełączany jest mechaniczny element przełączający w osobnej, szczelnej komorze.
Dobór kształtu suwaka do danego przypadku w połączeniu z naszymi krzywkami zapewnia długą żywotność.

  • kluczowe cechy
    Materiał obudowy
    Aluminium, Anodowane
    Liczba pozycji przełączania
    2x rolka
    Wersja
    Styk szybkosprawny
    Zasada działania
    1-2. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne
    Prąd ciągły
    1-2. Miejsce przełączania: 6 A
    Znamionowe napięcie pracy Ue
    1-2. Miejsce przełączania: 250 VAC
    Montaż
    Pionowo
    Kierunek najazdu
    Pionowo do powierzchni przykręcania
    Prędkość najazdu
    1-2. Miejsce przełączania: 60 m/min
    Rodzaj przyłącza
    1-2. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe
    Temperatura otoczenia
    -5...85 °C
    Stopień ochrony
    IP67
    Dopuszczenie / Zgodność
    CE, WEEE
  • pliki do pobrania
    Karta katalogowa
    PDF do pobrania
    modele CAD
    BNS04A5 - BNS 819-B02-R16-72-10
    Disposal
    PDF do pobrania
    Deklaracja zgodności
    Wszystkie języki - 0.22 MB
    Instrukcja obsługi
    Niemiecki - 0.6 MB
    Widok produktu
    0.46 MB