BNS04JU - BNS 813-D04-L12-62-10-01-FD

z powrotem
Ilustracja podobnaImages
  • {{'Datenblatt'|local}}

Do funkcji bezpieczeństwa jak wyłączniki awaryjne lub ograniczniki pozycji krańcowej z wyłącznikami bezpieczeństwa według DIN EN 60204-1/VDE 0113
Proces przełączania wyzwalany jest przez sztywny suwak, który uruchamia mechaniczny element przełączający z wymuszonym otwarciem. Wyłączenie zagwarantowane jest nawet przy zapieczonych stykach.
Liczba punktów z funkcją bezpieczeństwa jest dowolna i może być łączona ze standardowymi elementami przełączającymi.

  • kluczowe cechy
    Materiał obudowy
    Aluminium, Anodowane
    Liczba pozycji przełączania
    4x łożysko toczne
    Wersja
    Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1
    Zasada działania
    1-4. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne
    Prąd ciągły
    1-4. Miejsce przełączania: 6 A
    Znamionowe napięcie pracy Ue
    1-4. Miejsce przełączania: 250 VAC
    Montaż
    Pionowo
    Kierunek najazdu
    wzdłuż, równolegle do powierzchni przykręcenia
    Prędkość najazdu
    1-4. Miejsce przełączania: 120 m/min
    Rodzaj przyłącza
    1-4. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe
    Temperatura otoczenia
    -5...85 °C
    Stopień ochrony
    IP67
    Dopuszczenie / Zgodność
    CCC, CE, WEEE
  • pliki do pobrania
    Karta katalogowa
    PDF do pobrania
    modele CAD
    BNS04JU - BNS 813-D04-L12-62-10-01-FD
    Disposal
    PDF do pobrania
    Deklaracja zgodności
    Wszystkie języki - 0.22 MB
    Widok produktu
    0.02 MB