Technologia połączeń

Okablowanie dla przemysłu

Portfolio firmy Balluff obejmuje bardzo szeroką gamę zaawansowanych produktów, takich jak czujniki, systemy i urządzenia sieciowe, jak również proste okablowanie będące uzupełnieniem kompleksowej oferty. Pozwala to na sprawną integrację i zapewnia szybkie uruchomienie.

Balluff oferuje bogaty asortyment systemów połączeń, niezależnie od rodzaju sieci oraz dziedziny automatykiWykonanie oraz zastosowane materiały dostosowane są do indywidualnych wymagań I specyfiki aplikacji Systemy połączeń firmy Balluff występują w wersji z certyfikatem Ecolab, a także w klasie ochronności IP69K. Dzięki temu.

 

Specjalne wykonania wtyków i przewodów pozwalają na pracę w temperaturach od –40°C do 80°C.

Adapter

Adapter

Szybkie i niezawodne łączenie różnych form konstrukcyjnych wtyków.

Dławnice kablowe do szaf

Dławnice kablowe do szaf

Niezawodne i szybkie połączenia dzięki bogatej ofercie do szaf sterowniczych.

Koncentratory pasywne

Koncentratory pasywne

Koncentrowanie i rozdzielanie sygnałów z prostym montażem i doskonałą wydajnością.

Przewody dopasowane do indywidualnych aplikacji

Przewody dopasowane do indywidualnych aplikacji

Firma Balluff oferuje możliwość zakupu przewodu o określonej długości i przystosowanie go do konkretnej aplikacji.

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Złącza wtykowe na obu końcach przewodu dla każdej dziedziny przemysłu i aplikacji.

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Złącze wtykowe z otwartym końcem przewodu do niezawodnego przesyłania sygnałów, danych i prądu.

Rozdzielacze Y

Rozdzielacze Y

Niezawodne koncentrowanie, łączenie i rozdzielanie dwóch sygnałów.

Terminatory

Terminatory

Produkty do systemów magistrali danych, przeznaczone do warunków przemysłowych.

Trójniki

Trójniki

Niezawodne koncentrowanie, łączenie i rozdzielanie dwóch sygnałów bez przewodu.

Złącze tablicowe

Złącze tablicowe

Bogata oferta dla otoczenia przemysłowego.

Złącze wtykowe do konfekcji

Złącze wtykowe do konfekcji

Bogata oferta złącz wtykowych do konfekcji w urządzeniu.