Interfejsy człowiek-maszyna

Wizualizacja informacji i stanów przyjazna dla użytkownika

Dzięki naszym kontrolerom i urządzeniom sygnalizacyjnym w każdej chwili będziesz wiedział, co dzieje się z Twoją produkcją albo gdzie właśnie znajduje się jakieś narzędzie. Nadzorują one stan i miejsce użytku maszyn i urządzeń. Przetwarzają przy tym sygnały wyjściowe czujników na sygnały optyczne lub akustyczne.

Kontrolery analizują odczyty z kamer przemysłowych i innych czujników, przetwarzają je i przesyłają dalej do sterowania. Dzięki takiej wstępnej selekcji do centralnego sterowania klienta trafiają tylko istotne parametry, co chroni całe otoczenie produkcyjne przed przeciążeniem ilością danych.

Na naszych wyświetlaczach i kolumnach sygnalizacyjnych SmartLight możesz bardzo szybko sprawdzić stan roboczy swojej maszyny, gdyż wizualizują one zarówno wielkości fizyczne jak i stany pracy.

Najważniejsze zalety

  • prosta obsługa
  • formy konstrukcyjne i sposoby mocowania dedykowane do zastosowań przemysłowych
  • podłączenie do otoczenia sieci firmowej zgodne z powszechnym standardami
  • dzięki zastosowaniu IO-Link praca zgodna z ideą przemysłu 4.0

Rodziny produktów

Diodowe kolumny sygnalizacyjne SmartLight

Wyświetlacze

Industrial Controller