Podkładki kablowe o szerokim zakresie zastosowań
Dystansery kablowe są częścią naszego Inteligentnego Systemu Automatyki i Monitoringu SAMS. Oznaczenie SAMS oznacza filozofię kompleksowej automatyzacji firmy Balluff. Inteligentny System Automatyki i Monitoringu z jednej strony zawiera wiele dodatkowych funkcji i informacji o poszczególnych komponentach, a z drugiej strony charakteryzuje się jednolitą i ustandaryzowaną koncepcją obsługi, konfiguracji i diagnostyki.
SAMS idealnie nadaje się do obszarów o wysokich standardach higieny. Oznacza to, że możesz używać naszych dystansów w trudnych warunkach, takich jak obszary zmywania. Dzięki materiałom zgodnym z FDA są one odporne na działanie najbardziej agresywnych środków czyszczących i dezynfekujących. Ponadto przekładki te posiadają certyfikat Ecolab. Montażu pozwala na wykorzystanie przekładek w różnych zastosowaniach. Idealnie nadają się na przykład do montażu na ścianie, jak również do korytek siatkowych i kablowych. Ponadto, dzięki dobrej koncepcji konstrukcyjnej, części można szybko i łatwo ze sobą łączyć.