Master CC-Link IE Field z IO-Link

Master IO-Link do sieci CC-Link IE Field
Master IO-Link do sieci CC-Link IE Field

Korzyści interfejsu IO-Link - łatwe do wdrożenia i użytkowania

System magistrali CC-Link IE Field jest kompatybilny z urządzeniami 100 Mbit Ethernet i umożliwia osiągnięcie optymalnej wydajności w przypadkach, gdy nie jest wymagana prędkość gigabitowa. To predestynuje CC-Link IE Field Basic do spełniania wymagań tzw. niskiego poziomu automatyzacji, jak np. w magazynach do załadunku prętów.

Profil produktu (plik PDF)

Nasz CC-Link IE Field moduł BNI jest wyposażony w IO-Link, dzięki czemu można bezpośrednio korzystać z zalet IO-Link w sieci CC-Link IE Field. Na przykład, dzięki detekcji urządzeń, otrzymujesz automatyczną transmisję parametrów i danych konfiguracyjnych. Dzięki uniwersalnej diagnostyce korzystacie Państwo z prostej integracji, szybszego uruchamiania i wszechstronnych możliwości monitorowania. Podsumowując, zwiększają Państwo wydajność i znacznie obniżają koszty ogólne.

Cechy szczególne

  • Dodatkowa kompatybilność CC-Link IE z urządzeniami Ethernet 100 Mbit
  • Wsparcie SLMP (Seamless Message Protocol)
  • elastyczne wykorzystanie obszarów danych poprzez sterowanie dwoma do pięciu stacji
  • wygodne opcje diagnostyczne dzięki 24 diodom LED sygnalizującym stan portu i modułu
  • w trudnych warunkach środowiskowych: solidna metalowa obudowa IP67

Wybór produktów

Prosimy o kontakt z nami

Masz pytania? Proszę się z nami skontaktować.