Kompaktowa bariera laserowa BLA z interfejsem IO-Link

Kompaktowa bariera laserowa BLA z interfejsem IO-Link
Kompaktowa bariera laserowa BLA z interfejsem IO-Link

Ogromna funkcjonalność w małej obudowie

Jeśli zachodzi konieczność identyfikacji różnych obiektów w utrudnionych warunkach montażowych na produkcji, przy pakowaniu, czy w dziale kontroli jakości, wówczas idealnym rozwiązaniem jest kompaktowa i wielofunkcyjna bariera laserowa BLA. Wyposażona w interfejs IO-Link zapewni Ci liczne tryby pomiaru, takie jak pomiar średnicy, pozycji obiektu, szerokości szczeliny, pozycji szczeliny lub krawędzi. A Ty będziesz mógł korzystać z dodatkowych trybów, takich jak liczenie, czy porównanie wartości zadanych i rzeczywistych. Dzięki wbudowanemu licznikowi roboczogodzin będziesz mógł teraz kontrolować swoje procesy jeszcze dokładniej i wyświetlać terminy obsługi technicznej.

Opis charakterystyki produktu (plik PDF)

Interfejs IO-Link umożliwi Ci centralne przechowywanie danych i zarządzanie nimi a dzięki temu prostą i szybką konfigurację – również w przypadku zmian formatu podczas procesu produkcji. Przez IO-Link sygnały przesyłane są bezpiecznie z wartościami numerycznymi bez przekłamań, np. w przypadku pozycjonowania krawędzi lub ustalania średnicy.

Dzięki tym funkcjom możesz wykorzystać laserowe pasmo świetlne między innymi do precyzyjnego rozpoznawania pozycji, do klasyfikacji obiektów lub do prostego sortowania elementów według wielkości lub średnicy. Na przykład w zakresie kontroli jakości można kontrolować wysokość obiektów, rozmiary szczelin czy wielkość otworów. Możliwa jest również precyzyjna kontrola krawędzi wstęg nawet w przypadku materiałów o wysokich wymaganiach optycznych. Dzięki kompaktowej konstrukcji nadajnika i odbiornika możesz realizować teraz również aplikacje w bardzo ciasnych przestrzeniach montażowych i w trudno dostępnych pozycjach odczytu.

Najważniejsze cechy

  • bardzo dokładne rozpoznawanie pozycji
  • proste rozróżnianie wielkości średnic
  • kontrola jakości wymiarów szczelin
  • precyzyjne wykrywanie krawędzi
  • prosta konfiguracja i parametryzacja za pośrednictwem interfejsu IO-Link
  • zwarta obudowa umożliwiająca montaż w ciasnych przestrzeniach

Wybór produktów