Elastyczny system montażu ze stali nierdzewnej z aprobatą Ecolab

Elastyczny system montażu ze stali nierdzewnej z aprobatą Ecolab
Elastyczny system montażu ze stali nierdzewnej z aprobatą Ecolab

Elastyczny system montażu ze stali nierdzewnej z aprobatą Ecolab

Poszerzyliśmy naszą ofertę o kolejny wysokiej jakości system, który pozwala na elastyczną i łatwą instalację, dzięki czemu można łatwo rozwiązywać bardzo wymagające aplikacje. Ten system montażu jest wykonany w całości ze stali nierdzewnej i posiada aprobatę Ecolab. Dzięki temu system ten jest idealny do zastosowań związanych z myciem naczyń.

Profil produktu (plik PDF)

Ponadto wytrzymały i trwały system montażu jest szczególnie ekonomiczny, ponieważ oferuje dobry stosunek ceny do wydajności.
Elementy nowego systemu są kompatybilne z naszym systemem mocowania Ø 12 mm, dzięki czemu można precyzyjnie uzupełniać jego warianty metalowe i plastikowe.

Dla optymalnej integracji z Państwa maszynami i linią produkcyjną, pręty montażowe ze stali nierdzewnej są dostępne w pięciu długościach od 150 do 800 mm.
Ponadto, masz dwa podstawowe uchwyty, jak również złącza krzyżowe, element zaciskowy i uchwyt czujnika dla wszystkich popularnych wzorów. Oznacza to, że system montażowy może być również łatwo zamontowany.

Cechy szczególne

  • system montażu jest wykonany w całości ze stali nierdzewnej
  • Aprobata Ecolab
  • trwałe
  • elastyczna i łatwa instalacja
  • zgodna z naszym systemem montażu BMS Ø 12 mm
  • kompletne rozwiązanie
Prosimy o kontakt z nami

Masz pytania? Skontaktuj się z nami