Czujniki indukcyjne Factor 1

Rozpoznawanie obiektów z jednakową odległością przełączania – niezależnie od materiału
Rozpoznawanie obiektów z jednakową odległością przełączania – niezależnie od materiału

Rozpoznawanie obiektów z jednakową odległością przełączania – niezależnie od materiału

Czujniki indukcyjne Factor 1 wykrywają wszystkie metale (na przykład stal, aluminium, mosiądz) z tej samej odległości przełączania, bez współczynnika redukcji. Ta cecha stanowi zaletę w zastosowaniach, w których materiał wykrywanych obiektów może się zmieniać lub jeśli pomiar dotyczy metali kolorowych o dużej odległości przełączania.

Opis charakterystyki produktu (plik PDF)

Czujniki indukcyjne Factor 1 są odporne na działanie pola magnetycznego. Oznacza to, że silne pola elektromagnetyczne nie zakłócają ich działania. Zawsze możesz liczyć na nasze czujniki indukcyjne Factor 1 - na przykład przy hartowaniu indukcyjnym czy w instalacjach spawalniczych.

Najważniejsze cechy

  • wysoka odległość przełączania dla metali żelaznych i kolorowych
  • do trudnych warunków, gdyż jest odporny na działanie pola magnetycznego i pokryty warstwą PTFE
  • spełnia najsurowsze wymagania – stopień ochrony IP68 i rozszerzony zakres temperatur –40...+85 °C
  • wysoka precyzja i elastyczność zastosowania, również w przypadku zmiennych obiektów

Wybór produktu