Czujniki indukcyjne M5 odporne na wysoką temperaturę

Indukcyjne czujniki wysokiej temperatury w M05

Odporny na temperaturę do 135 °C – jako jedyny na rynku

Miniaturowe czujniki indukcyjne w obudowach M5 mogą być teraz stosowane w jeszcze wyższych temperaturach. Do wyboru mamy dwie długości obudowy 27 lub 42 mm w zależności od miejsca montażu.

Profil produktu (plik PDF)

Czujniki zostały zaprojektowane szczególnie pod katem przemysłu półprzewodnikowego. Odporne są na ciśnienie do 10 barów. Podłączenie odbywa się za pośrednictwem odpornego na olej i temperaturę przewodu silikonowego. Czujniki mogą pracować w trudnych warunkach otoczenia dzięki stopniowi ochrony IP67.
Status działania czujnika sygnalizowany jest za pośrednictwem diod LED w złączu połączeniowym. Dzięki temu mamy informacje o statusie czujnika również gdyż jest zabudowany w urządzeniu.

Cechy szczególne

  • temperatura pracy do 135 °C
  • odporność na ciśnienie do 10 barów
  • idealne dla zastosowań w przemyśle półprzewodnikowym
  • dioda LED w złączu wykazuje stan zasilania i wyjścia przełączającego
  • stopień ochrony IP67
Prosimy o kontakt z nami

Masz pytania? Skontaktuj się z nami