Indukcyjny system pomiaru położenia

Indukcyjny system pomiaru położenia
Indukcyjny system pomiaru położenia

Bezdotykowe wykrywanie pozycji

Kompaktowe i precyzyjne wrzeciona narzędziowe i zmieniarki narzędzi w centrum obróbczym odgrywają centralną rolę w procesie pracy. Dlatego tak ważne jest monitorowanie stanu maszyn i elementów. Dzięki indukcyjnemu systemowi pomiaru położenia BIP01 można łatwo opanować to wymagające zadanie. Jednocześnie zapewniają Państwo wysoką niezawodność procesu i doskonałą jakość automatyzacji.

Profil produktu (plik PDF)

System pomiarowy oferuje bowiem obszerne dane diagnostyczne, które można odczytać za pomocą interfejsu IO-Link. Oprócz zmierzonych wartości, użytkownik otrzymuje również informacje o stanie urządzenia lub aktualnych warunkach otoczenia. Zintegrowany licznik skoków rejestruje liczbę operacji mocowania i ostrzega o przekroczeniu ustawionej wartości granicznej. Licznik godzin pracy rejestruje w sposób ciągły godziny pracy w całym okresie użytkowania - zarówno od ostatniej konserwacji, jak i od ostatniego włączenia. Dzięki temu w czasie rzeczywistym otrzymujesz różne dane, które mogą być wykorzystane do efektywnej pracy.

Cechy szczególne

  • Elastyczny: Zakres pomiarowy można ustawić na maks. 17 mm
  • Do różnych zastosowań: analogowe wyjście napięciowe i prądowe oraz interfejs IO-Link
  • Wiarygodne wyniki: wysoka liniowość i precyzyjna dokładność powtórzeń
  • Wysokie bezpieczeństwo procesu: Niski zakres temperaturowy
  • Gotowi na IIoT: Zmiana formatu, monitorowanie stanu i konserwacja predykcyjna

Wybór produktu

Skontaktuj się z nami

Czy ma Pan/Pani jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.