Czujnik indukcyjny w Q08 - teraz z IO-Link

Czujnik indukcyjny w Q08 - teraz z IO-Link
Czujnik indukcyjny w Q08 - teraz z IO-Link

Konstrukcja prostokątna 8 × 8 mm do wąskich przestrzeni montażowych

Nasze czujniki indukcyjne BES w wykonaniu prostokątnym Q08 (8 × 8 mm) są teraz dostępne również z interfejsem IO-Link. Pozwala to na niezawodne monitorowanie, sterowanie i automatyzację procesów i warunków w środowisku metalicznym, przy jednoczesnym korzystaniu ze wszystkich zalet IO-Link.

Profil produktu (plik PDF)

Ważne parametry czujników, takie jak temperatura robocza oraz cykle przełączania, mogą być wygodnie przenoszone do regulatora poprzez IO-Link, zapewniając pełną kontrolę nad procesem. Po instalacji można elastycznie regulować punkt przełączania niezużywających się i odpornych na zanieczyszczenia czujników. Wyjście przełączające jest dostępne jako uzupełnienie wyjścia przez IO-Link.

Częstotliwość przełączania 1200 Hz (tryb SIO) sprawia, że czujniki nadają się szczególnie do zastosowań, które wymagają wysokiej częstotliwości przełączania.

Cechy szczególne

  • do wąskich warunków instalacji: obudowa w wykonaniu prostokątnym Q08
  • proste, szybkie podłączenie za pomocą IO-Link
  • elastyczna regulacja punktu przełączania po instalacji
  • kablem z połączeniem wtykowym dostępne w M8 i M12
Prosimy o kontakt z nami

Masz pytania? Proszę skontaktuj się z nami.